WS16ZR-01M-C-N-24DG

Nomor bagian
3072963
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
Ketik, penggantian manual Penimpaan tebasan
Model Default
Penggantian manual Ya.
Fungsi Katup koaksial proporsional 2/2 HYDAC
Aktuator Magnetik
Seri katup WS16ZR-01
Desain koil 40/1836
Rongga FC16-2
Katup Qmax [l/menit] 150
Rangkaian produk WS16ZR
Jenis konektor steker MIL-C-5015-G – 7 kutub, DIN EN 175301-803
Rentang tekanan P [bar] 5 - 350
Coil 24 V DC
Kisaran aliran volume Q [l/menit] 7.5 - 150
Fungsi Katup boneka
Kisaran laju aliran Q [l/menit] 7.5 - 150
Ukuran nominal 16
Penunjukan objek WS16ZR-01M-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Dioperasikan oleh pilot
Jenis instalasi UNF
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian 3072963
Nomor bagian, koil 3000249
Desain Kartrid

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
WS16ZR-01 Solenoid Directional Valve
Brosur produk ID

(0.3 MB)

WS16ZR-01 Solenoid Directional Valve
Brosur produk EN

(0.3 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk ID

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk ID

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk ID

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)