WKH10C-01-C-N-26

Nomor bagian
3036366
Ke kelompok grup induk
Dalam stok
PCE
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Ketik, penggantian manual Tidak ada penggantian manual        
Model Default
Penggantian manual Tidak.
Fungsi Katup pengarah proporsional 3/2 HYDAC
Aktuator Hidrolik
Seri katup WKH10C-01
Rongga FC10-3
Katup Qmax [l/menit] 10
Rangkaian produk WKH10C
Jenis konektor steker Tanpa koil
Rentang tekanan P [bar] 15 - 50
Coil Tanpa koil
Kisaran aliran volume Q [l/menit] 0 - 5
Fungsi Katup spul
Kisaran laju aliran Q [l/menit] 0 - 5
Ukuran nominal 10
Penunjukan objek WKH10C-01-C-N-26
Pmax [bar] 250
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi UNF
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian 3036366
Nomor bagian, koil -
Desain Kartrid

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
WKH10C 3/2 Directional Spool Valve
Brosur produk ID

(0.41 MB)

WKH10C 3/2 Directional Spool Valve
Brosur produk EN

(0.41 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk ID

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk ID

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk ID

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)