OLF-5-S-120-M-N5AM002-E

Nomor bagian
3016360
Ke kelompok grup induk
Dalam stok
PCE
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Standar EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1: 1997 + A1: 2008
Bahan penyegel NBR = NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Petunjuk pengoperasian/pemeliharaan ID

(7.83 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Petunjuk pengoperasian/pemeliharaan EN

(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Petunjuk pengoperasian/pemeliharaan ID

(12.02 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Petunjuk pengoperasian/pemeliharaan EN

(12.02 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Petunjuk pengoperasian/pemeliharaan ID

(16.48 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Petunjuk pengoperasian/pemeliharaan EN

(16.48 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Petunjuk pengoperasian/pemeliharaan ID

(1.14 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Petunjuk pengoperasian/pemeliharaan EN

(1.14 MB)