RV16A-01-C-N-05

Nomor bagian
3015349
Ke kelompok grup induk
Dalam stok
PCE
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Fungsi Periksa katup
Jenis penyesuaian Tidak tersedia
Rongga FC16-2
Katup Qmax [l/menit] 165
Rangkaian produk RV16A
Tekanan retak [bar] 0,35
Kisaran aliran volume Q [l/menit] 0 - 165
Ukuran nominal 16
Penunjukan objek RV16A-01-C-N-05
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi UNF
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian 3015349
Desain Kartrid

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
RV16A-01 Check Valve
Brosur produk ID

(0.26 MB)

RV16A-01 Check Valve
Brosur produk EN

(0.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk ID

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk ID

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk EN

(1.68 MB)