WK08Z-01-C-N-0

Nomor bagian
3011592
Untuk kelompok produk tingkat yang lebih tinggi
Dalam stok
Sepotong
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Ketik, penggantian manual Tidak ada penggantian manual        
Model Default
Penggantian manual Tidak.
Fungsi Katup pengarah proporsional 4/2 HYDAC
Aktuator Magnetik
Seri katup WK08Z-01
Desain koil 40/1836
Rongga FC08-4
Katup Qmax [l/menit] 19
Rangkaian produk WK08Z
Jenis konektor steker Tanpa koil
Rentang tekanan P [bar] 0 - 350
Coil Tanpa koil
Kisaran aliran volume Q [l/menit] 0 - 19
Fungsi Katup spul
Kisaran laju aliran Q [l/menit] 0 - 19
Ukuran nominal 8
Penunjukan objek WK08Z-01-C-N-0
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi UNF
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian 3011592
Nomor bagian, koil -
Desain Kartrid

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
WK08Z-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Brosur produk ID

(0.3 MB)

WK08Z-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Brosur produk EN

(0.3 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk ID

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk ID

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk ID

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)