FPU-1-350/010F2,5G9A3K

Nomor bagian
2114482
Untuk kelompok produk tingkat yang lebih tinggi
Dalam stok
Sepotong
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Panjang selang 2.5
Rentang indikasi pengukur 0 - 10 bar (- 145 psi)
Jenis selang untuk botol nitrogen 200 bar dengan koneksi ke W24.32x1/14
Tidak ada selang pengisian daya 1
No. pengurang tekanan (PR) 0
Pengukur tekanan tampilan min. 1 0
Unit pengukur tekanan 1 bar-psi
Jenis pengukur tekanan 1 Analog
No. pengukur tekanan 1
Maks. menampilkan pengukur tekanan 1 10
Aksesori FPU Tidak ada aksesori
Jenis kotak pelindung Plastik, merah, HYDAC
Kasing pelindung Kasing pelindung
Adaptor G G9.
Model Desain standar
Seri FPU-1
Model yang disukai Tidak.