FPU-1-350/250F2,5G2A3K

Nomor bagian
2114309
Ke kelompok grup induk
Dalam stok
PCE
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Panjang selang 2.5
Rentang indikasi pengukur 0 - 250 bar (- 3625 psi)
Jenis selang untuk botol nitrogen 200 bar dengan koneksi ke W24.32x1/14
Tidak ada selang pengisian daya 1
No. pengurang tekanan (PR) 0
Pengukur tekanan tampilan min. 1 0
Unit pengukur tekanan 1 bar-psi
Jenis pengukur tekanan 1 Analog
No. pengukur tekanan 1
Maks. menampilkan pengukur tekanan 1 250
Aksesori FPU Tidak ada aksesori
Jenis kotak pelindung Plastik, merah, HYDAC
Kasing pelindung Kasing pelindung
Adaptor G G2.
Model Desain standar
Seri FPU-1
Model yang disukai Ya.