Toko tidak akan berfungsi dengan benar jika cookie tidak aktif.
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Panjang selang |
2.5 |
Rentang indikasi pengukur |
0 - 250 bar (- 3625 psi) |
Jenis selang |
untuk botol nitrogen 200 bar dengan koneksi ke W24.32x1/14 |
Tidak ada selang pengisian daya |
1 |
No. pengurang tekanan (PR) |
0 |
Pengukur tekanan tampilan min. 1 |
0 |
Unit pengukur tekanan 1 |
bar-psi |
Jenis pengukur tekanan 1 |
Analog |
No. pengukur tekanan |
1 |
Maks. menampilkan pengukur tekanan 1 |
250 |
Aksesori FPU |
Tidak ada aksesori |
Jenis kotak pelindung |
Plastik, merah, HYDAC |
Kasing pelindung |
Kasing pelindung |
Adaptor G |
Tidak ada adaptor G |
Model |
Desain standar |
Seri |
FPU-1 |
Model yang disukai |
Ya. |