Data teknis
Fitur lainnya | 0 = tidak ada fitur lain |
---|---|
Standar | 0 = tidak ada |
Pergantian | 0 = tidak ada perubahan |
Bahan penyegel | NBR = NBR (Perbunan) |
Bypass | 0,25 bar |
Indikator penyumbatan | UF = neg. tekan. sakelar |
Ukuran koneksi | 100 |
Jenis koneksi | Flensa SAE |
Peringkat filtrasi: | 125 |
Material filter: | W = jaring kawat baja tahan karat |
pmax [bar] | 0 |
Unduhan
Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media

SF/SFM/SFF Suction filter
daftar suku cadang
ID
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
daftar suku cadang
EN
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Brosur produk
ID
(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Brosur produk
EN
(0.8 MB)