ELF P 7 F 3 UBM 0.0

Nomor bagian
1292110
Untuk kelompok produk tingkat yang lebih tinggi
Dalam stok
Sepotong
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Fitur lainnya 0 = tidak ada fitur lain
Standar 0 = tidak ada
Pergantian 0 = tidak ada perubahan
Bahan penyegel NBR = NBR (Perbunan)
Bypass KB = tidak ada bypass
Indikator penyumbatan UBM = neg. sakelar tekanan
Ukuran koneksi 1 inch
Jenis koneksi Benang (inci, ISO 228)
Peringkat filtrasi: 3
Material filter: P = kertas
pmax [bar] 0

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
ELF Breather Filter Filling Strainer
daftar suku cadang ID

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
daftar suku cadang EN

(0.95 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Brosur produk ID

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Brosur produk EN

(3.17 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Brosur produk ID

(0.5 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Brosur produk EN

(0.5 MB)