RFN - nach DIN 24550

SKU
GP_1000515485
pelajari lebih lanjut ...
  • Search Bar : $SL-1000066723 [1000517557] [id]
Pencarian Produk
Filter pilihan
Atur Ulang Filter
Filtration rating
Pilih semua Setel ulang pilihan
Connection size
Pilih semua Setel ulang pilihan

RFN - nach DIN 24550


Barang-barang produk yang digrupkan
RFN BN/HC 250 B F 10 A 1.0
Material-No. 1262125
Other features:
0=no other features
Standard:
1=in acc. w. DIN 24550
Changeover:
0=no changeover
Sealing material:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
RFN BN/HC 250 B F 6 A 1.0
Material-No. 1263221
Other features:
0=no other features
Standard:
1=in acc. w. DIN 24550
Changeover:
0=no changeover
Sealing material:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
RFN BN/HC 40 B B 10 A 1.0
Material-No. 1273685
Other features:
0=no other features
Standard:
1=in acc. w. DIN 24550
Changeover:
0=no changeover
Sealing material:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
EN

(0.38 MB)

RFN Tank Top Return Line Filter
EN

(1.15 MB)