Rundstahlbügelschelle DIN 3570
Rundstahlbügelschellen ähnlich DIN 3570 sind besonders zum Befestigen von Rohren mit Wärmeausdehnung und Großspeichern geeignet.
Die Rohre können wahlweise fest verspannt oder mit Gleitspiel versehen werden.
HY-ROS Rundstahlbügelschellen bestehen aus Rundstahlbügel mit Muttern und Rohrunterlage. Die Teile sind auch einzeln erhältlich.
Rohrunterlagen stehen in kurzer oder langer Ausführung zur Verfügung.
Rundstahlbügelschellen sind in 23 Größen für Rohrdurchmesser von 17,1 bis 762 mm lieferbar.
Die Rohre können wahlweise fest verspannt oder mit Gleitspiel versehen werden.
HY-ROS Rundstahlbügelschellen bestehen aus Rundstahlbügel mit Muttern und Rohrunterlage. Die Teile sind auch einzeln erhältlich.
Rohrunterlagen stehen in kurzer oder langer Ausführung zur Verfügung.
Rundstahlbügelschellen sind in 23 Größen für Rohrdurchmesser von 17,1 bis 762 mm lieferbar.
SKU
learn more ...
GP_1000492652
- Search Bar : $SL-1000065218 [1000509287] [id]
Shop By
Filter selection
Reset filter
Rundstahlbügelschelle DIN 3570
|
HRRBS 9 L 108 PP ST ZN
Material-No. 431635
|
|
Downloads
CAD data can't be found at the product category level, but directly on the individual products.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8186-00001.jpg)
HRRBS / HRFBS Bolt clamps
EN
(0.55 MB)