MCS 1000
Der MetallicContamination Sensor MCS 1000 dient der Erfassung metallischer Feststoffverschmutzung in Schmierflüssigkeiten. Die Partikel werden nach dem induktiven Messverfahren ermittelt, wobei ein Spulensystem das Herzstück des Sensors bildet. Erfasst werden metallische (ferromagnetische und nicht ferromagnetische) Partikel im Größenbereich > 200 µm. Der MCS 1000 dient der kontinuierlichen Zustandsüberwachung der Anlage und gibt Aufschluss über sich anbahnende Schäden. Somit stellt der Sensor ein zuverlässiges Instrument für die zustandsorientierte Instandhaltung dar. Anwendung an Getrieben in Windkraftanlagen, zur Überwachung von Großgetrieben (Schiffsantriebe, Antriebe der Stationär- und Mobilhydraulik) und an Prüfständen.
- Messung metallischer (ferromagnetischer und nicht ferromagnetischer) Partikel:
- Ferromagnetische (Fe) Partikel: > 200 μm
- Nicht ferromagnetische (nFe) Partikel: > 400 μm - Volumenstrom: 10 ... 200 l/min
- Betriebsdruck: max. 20 bar
- Frühzeitige Erkennung sich anbahnender Getriebeschäden
- Vermeidung kostspieliger Anlagenausfälle
- Optimale Ergänzung zu optischen Sensoren
- Einfache Integration des Sensors in die Anlage durch Verfügbarkeit unterschiedlicher Adapter
SKU
learn more ...
GP_1000490745
- Search Bar : $SL-1000068018 [1000536036] [id]
Shop By
Filter selection
Reset filter
MCS 1000
|
MCS1510-5-0/-000
Material-No. 3435425
|
|
||||||||
|
MCS1410-2-0/-000
Material-No. 3587168
|
|
||||||||
|
MCS1310-1-0/-000
Material-No. 3665658
|
|
||||||||
|
MCS1570-5-1/-000
Material-No. 3713160
|
|
||||||||
|
MCS1320-1-0/-000
Material-No. 4459025
|
|
Downloads
CAD data can't be found at the product category level, but directly on the individual products.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7619-00001.jpg)
MCS1000 MetallicContamination Sensor
EN
(1.66 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7690-00001.jpg)
MCS1000 MetallicContamination Sensor (MCS 1x80/1x90)
EN
(0.93 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7694-00001.jpg)
MetallicContamination Sensor MCS 1000 T5
EN
(1.3 MB)