AS 3000
Der Aquasensor AS 3000 mit integrierter Digitalanzeige dient zur Online-Detektion von Wasser in Ölen, insbesondere als Sensor zur Zustandsüberwachung (Condition Monitoring).
Das Gerät bietet 2 Schaltausgänge und ein umschaltbares Analogausgangssignal (4 … 20 mA bzw. 0 … 10 V). Der AS 3000 erfasst den Wasser-Sättigungsgrad und die Temperatur des Fluides und gibt diese Werte als Analog- bzw. Schaltsignal aus. Auf dem Display werden die aktuellen Messwerte angezeigt. Alle Einstellungen, die der AS 3000 bietet, sind in 2 übersichtlichen Menüs zusammengefasst. Folgende Parameter können eingestellt werden:
Der AS 3000 ermöglicht somit eine kontinuierliche Überwachung von Hydraulik- und Schmierölen - präzise, permanent und online.
4-stellige Digitalanzeige
Optimal ausrichtbar durch Drehbarkeit in zwei Achsen
Zuverlässig durch robuste Bauweise
Keine Kalibrierung auf verschiedene Ölsorten erforderlich
Druckbeständigkeit auch bei Pulsationen
Großer Fluidtemperaturbereich
Individuelle Konfigurierung
Einfache Handhabung durch Tastenprogrammierung
Frühzeitiges Erkennen von Wasserproblemen, dadurch Vermeidung von Störungen und unnötigen Betriebsunterbrechungen.
- Search Bar : $SL-1000068018 [1000536036] [id]
AS 3000
|
AS 3008-5-000
Material-No. 922591
|
|
||||||
|
AS 3108-5-000
Material-No. 922592
|
|
Downloads
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7636-00001.jpg)
AS3000 AquaSensor
(0.56 MB)