AS 1200
Der AquaSensor AS 1200 dient zur Online-Detektion von Wasser in Hydraulik- und Schmierfluiden sowie Diesel, insbesondere als OEM-Sensor zur Zustandsüberwachung (Condition Monitoring). Er erfasst den Sättigungsgrad sowie die Temperatur des Fluides.
In der Variante mit zwei Analogausgängen gibt der AS 1200 die Werte für den Sättigungsgrad und die Temperatur als 4 … 20 mA Signal aus.
Der AS 1200 ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung von Hydraulik- und Schmierölen; präzise, permanent und online.
Sättigungsgrad: 0 … 100 %
Temperatur: -25 … 100 °C
Zuverlässig durch kompakte und robuste Bauweise
Kostengünstiger Sensor, auch für den Serieneinsatz
Keine Kalibrierung auf verschiedene Ölsorten erforderlich
Druckbeständigkeit auch bei Pulsationen
Individuelle Konfigurierung über 2 Schaltausgänge (optional)
Frühzeitiges Erkennen von Wasserproblemen dadurch Vermeidung von Störungen und unnötigen Betriebsunterbrechungen
- Search Bar : $SL-1000068018 [1000536036] [id]
AS 1200
|
AS 1108-C-000
Material-No. 909896
|
|
|||||||
|
AS 1208-C-000
Material-No. 928886
|
|
|||||||
|
AS 1208-2-000
Material-No. 928887
|
|
|||||||
|
AS 1108-C-000 + PP
Material-No. 929169
|
|
|||||||
|
AS 1108-2-000
Material-No. 922184
|
|
|||||||
|
AS 1208-C-000 + PP
Material-No. 929992
|
|
Downloads
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18150-00001.jpg)
AS 1200 AquaSensor
(0.28 MB)