CS 2000
Der ContaminationSensor CS 2000 Serie ist ein stationärer Sensor zur kontinuierlichen Erfassung der Feststoffkontamination in Fluiden. Er wurde entwickelt für Anwendungen in Prüfständen, Schmiersystemen und kritischen hydraulischen Systemen, in denen eine dynamische Trendmessung der Kontamination erforderlich ist. Der ContaminationSensor CS 2000 Serie verfügt über eine felderprobte Sensortechnik. Er wurde entwickelt für den Einsatz in Verbindung mit Druckanschlüssen bis 40 bar (höhere Drücke mit externem Druckbegrenzungsventil).
Medientemperaturbereich: 0 … +70 °C, +32 … +185 °F
Messvolumenstrom: 10 … 200 ml/min
Kombinierte hydraulische und elektronische Kompensation von Druck- und Viskositätsschwankungen
Kontinuierliche Selbstdiagnose
Standard Analogausgang (4 … 20 mA) oder Digitalausgang (RS485/RS232)
Standard SPS-Ausgang
Standard Relais Ausgänge (Betrieb, Warnung, Alarm)
Standard RS232 Schnittstelle für ISO Code Anzeige
- Search Bar : $SL-1000068018 [1000536036] [id]
CS 2000
|
CS2130-1-U/-1-2 *
Material-No. 3028134
|
|
||||||||
|
CS2130-1-U/-1-1 *
Material-No. 3044412
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-1-2
Material-No. 3078275
|
|
||||||||
|
CS2130-1-U/-2-1 *
Material-No. 3081592
|
|
||||||||
|
CS2130-1-U/-3-1 *
Material-No. 3081593
|
|
||||||||
|
CS2130-1-U/-3-2 *
Material-No. 3084829
|
|
||||||||
|
CS2130-1-U/-2-2 *
Material-No. 3086370
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-3-2
Material-No. 3086574
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-1-1
Material-No. 3097520
|
|
||||||||
|
CS2231-1-U/-3-2
Material-No. 3102452
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-2-2
Material-No. 3114245
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-2-1
Material-No. 3114314
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-4-2
Material-No. 3118163
|
|
||||||||
|
CS2130-1-U/-3-0 *
Material-No. 3118342
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-3-0
Material-No. 3118343
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-3-1
Material-No. 3122471
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-4-0 *
Material-No. 3131808
|
|
||||||||
|
CS2131-1-U/-3-1 *
Material-No. 3143760
|
|
||||||||
|
CS2130-1-U/-2-0 *
Material-No. 3150356
|
|
||||||||
|
CS2230-1-U/-2-0
Material-No. 3155696
|
|
Downloads
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7951-00001.jpg)
CS2000 ContaminationSensor
(1.48 MB)