CS 1000
Der ContaminationSensor CS1000 Serie ist ein stationärer Partikelsensor zur kontinuierlichen Erfassung der Feststoffkontamination in Fluiden. Die Ausgabe der Reinheitsklasse erfolgt wahlweise nach ISO, SAE oder NAS.
Der kleine, robuste stationäre Fluidsensor ist das ideale Instrument für die zustandsorientierte Fluidüberwachung (Condition Monitoring). Die Display FREEZE Funktion ermöglicht die Anzeige der letzten 20 Messwerte im integrierten Display.
Betriebsdruck: max. 300 bar
Viskositätsbereich 1 ... 1000 mm²/s
Medientemperaturbereich 0 ... +85 °C, +32 ... +185 °F
Messvolumenstrom 30 ... 300 ml/min
ISO 4406:1999 / SAE AS 4059 oder
ISO 4406:1987 / NAS 1638Frühzeitige Erkennung von kritischen Maschinenzuständen
Kontinuierliche Überwachung von Fluidzuständen
Zustandsorientierte Wartungsplanung
Kompakte Bauweise
Display FREEZE Funktion zur Anzeige der letzten 20 Messwerte im integrierten Display
- Search Bar : $SL-1000068018 [1000536036] [id]
CS 1000
|
CS1220-A-0-0-0-0/-000 *
Material-No. 3236362
|
|
||||||||
|
CS1220-A-0-0-0-1/-000
Material-No. 3237730
|
|
||||||||
|
CS1210-A-0-0-0-0/-000 *
Material-No. 3240458
|
|
||||||||
|
CS1220-B-0-0-0-0/-000 *
Material-No. 3254633
|
|
||||||||
|
CS1320-A-0-0-0-0/-000 *
Material-No. 3271863
|
|
||||||||
|
CS1221-A-0-0-0-0/-000
Material-No. 3275896
|
|
||||||||
|
CS1210-B-0-0-0-1/-000
Material-No. 3308284
|
|
||||||||
|
CS1220-B-0-0-0-1/-000 *
Material-No. 3313779
|
|
||||||||
|
CS1210-A-0-0-0-1/-000 *
Material-No. 3314212
|
|
||||||||
|
CS1320-A-0-0-0-1/-000 *
Material-No. 3332066
|
|
||||||||
|
CS1310-A-0-0-0-1/-000 *
Material-No. 3336820
|
|
||||||||
|
CS1221-A-0-0-0-1/-000 *
Material-No. 3355950
|
|
||||||||
|
CS1320-B-0-0-0-1/-000 *
Material-No. 3381031
|
|
||||||||
|
CS1310-A-0-0-0-0/-000 *
Material-No. 3396994
|
|
||||||||
|
CS1211-A-0-0-0-0/-000 *
Material-No. 3419300
|
|
||||||||
|
CS1320-B-0-0-0-0/-000 *
Material-No. 3424825
|
|
||||||||
|
CS1321-A-0-0-0-0/-000 *
Material-No. 3432167
|
|
||||||||
|
CS1311-A-0-0-0-1/-000 *
Material-No. 3496913
|
|
||||||||
|
CS1321-A-0-0-0-1/-000 *
Material-No. 3497203
|
|
||||||||
|
CS1321-B-0-0-0-1/-000
Material-No. 3577488
|
|
Downloads
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7684-00001.jpg)
CS1939 Series ContaminationSensor
(0.71 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7958-00001.jpg)
CS1000 ContaminationSensor
(0.73 MB)