- Kerucut A
- Fungsi tekanan
Katup logika
Pilih pemilih
Apakah Anda yakin ingin mengubah tipe katup ini?
Semua hasil yang difilter akan hilang.
1
2
3
Pencarian Produk
Filter pilihan
Atur Ulang Filter
Fungsi
Pilih semua
Setel ulang pilihan
Fungsi
Katup Qmax [l/menit]
Pilih semua
Setel ulang pilihan
Katup Qmax [l/menit]
Jenis penutup
Pilih semua
Setel ulang pilihan
Jenis penutup
Kombinasi yang mungkin Kerucut
Pilih semua
Setel ulang pilihan
Kombinasi yang mungkin Kerucut
Jenis kerucut
Pilih semua
Setel ulang pilihan
Jenis kerucut
Opsi penyegelan
Pilih semua
Setel ulang pilihan
Opsi penyegelan
Rasio area
Pilih semua
Setel ulang pilihan
Rasio area
Ukuran nominal
Pilih semua
Setel ulang pilihan
Ukuran nominal
Rongga
Pilih semua
Setel ulang pilihan
Rongga
Maaf, tidak ada hasil yang cocok dengan filter Anda.
Pmax [bar] | Katup Qmax [l/menit] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Rangkaian produk | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | A | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL A | Ke produk |
420 | 1.000 | A | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL A | Ke produk |
420 | 1.600 | A | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL A | Ke produk |
420 | 2.800 | A | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL A | Ke produk |
420 | 4.700 | A | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL A | Ke produk |
420 | 7.900 | A | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL A | Ke produk |
Pmax [bar] | Katup Qmax [l/menit] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Rangkaian produk | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL B | Ke produk |
420 | 1.000 | B,C | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL B | Ke produk |
420 | 1.600 | B,C | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL B | Ke produk |
420 | 2.800 | B,C | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL B | Ke produk |
420 | 4.700 | B,C | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL B | Ke produk |
420 | 7.900 | B,C | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL B | Ke produk |
Pmax [bar] | Katup Qmax [l/menit] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Rangkaian produk | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL C | Ke produk |
420 | 1.000 | B,C | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL C | Ke produk |
420 | 1.600 | B,C | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL C | Ke produk |
420 | 2.800 | B,C | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL C | Ke produk |
420 | 4.700 | B,C | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL C | Ke produk |
420 | 7.900 | B,C | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL C | Ke produk |
Pmax [bar] | Katup Qmax [l/menit] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Rangkaian produk | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL E | Ke produk |
420 | 1.000 | E,F | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL E | Ke produk |
420 | 1.600 | E,F | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL E | Ke produk |
420 | 2.800 | E,F | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL E | Ke produk |
420 | 4.700 | E,F | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL E | Ke produk |
420 | 7.900 | E,F | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL E | Ke produk |
Pmax [bar] | Katup Qmax [l/menit] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Rangkaian produk | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL F | Ke produk |
420 | 1.000 | E,F | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL F | Ke produk |
420 | 1.600 | E,F | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL F | Ke produk |
420 | 2.800 | E,F | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL F | Ke produk |
420 | 4.700 | E,F | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL F | Ke produk |
420 | 7.900 | E,F | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL F | Ke produk |


- Fungsi 1D
- Tutup kontrol dengan koneksi remote control untuk fungsi arah dan pemeriksaan
Pmax [bar] | Katup Qmax [l/menit] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Rangkaian produk | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1D | 1 | LD-CCE .. 1D | Ke produk |


- Fungsi 1H
- Tutup kontrol dengan koneksi remote control dan pembatasan langkah untuk fungsi arah dan pemeriksaan serta untuk fungsi mematikan dan throttle secara manual
Pmax [bar] | Katup Qmax [l/menit] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Rangkaian produk | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1H | 1 | LD-CCE .. 1H | Ke produk |


- Fungsi RM
- Tutup kontrol dengan pola lubang untuk katup arah
- Dapat digunakan untuk fungsi arah
Pmax [bar] | Katup Qmax [l/menit] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Rangkaian produk | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | RM | 3 | LD-CCE .. RM | Ke produk |


- Fungsi 2WR
- Tutup kontrol dengan katup ulang-alik terintegrasi untuk digunakan sebagai katup periksa yang dioperasikan pilot dan dengan pola lubang untuk katup arah
Pmax [bar] | Katup Qmax [l/menit] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Rangkaian produk | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 2WR | 1 | LD-CCE .. 2WR | Ke produk |


- Fungsi 4W
- Tutup kontrol dengan pola lubang untuk katup arah
- Katup periksa juga terintegrasi untuk memungkinkan fungsi direalisasikan di mana maksimum dua tekanan pilot diinginkan
Pmax [bar] | Katup Qmax [l/menit] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Rangkaian produk | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 4W | 1 | LD-CCE .. 4W | Ke produk |


- Fungsi 1WDB
- Tutup kontrol yang dikombinasikan dengan katup kartrid 2 arah, dua katup pelepas tekanan dalam desain pelat sandwich, dan katup pengarah sebagai katup pilot untuk fungsi pembatas tekanan yang dioperasikan oleh pilot
Pmax [bar] | Katup Qmax [l/menit] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Rangkaian produk | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1WDB | 2 | LD-CCE .. 1WDB | Ke produk |


- Fungsi DRE
- Tutup kontrol yang dikombinasikan dengan katup kartrid 2 arah, katup pelepas tekanan, dan katup pengarah yang mewujudkan fungsi pembatas tekanan
Pmax [bar] | Katup Qmax [l/menit] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Rangkaian produk | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | DRE | 2 | LD-CCE .. DRE | Ke produk |