HVT 1100 – Digitale Ethernet Kamera für mobile und industrielle Anwendungen
Die HVT 1000 ist eine Digitalkamera, welche speziell für die Sichtfelderweiterung unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen entwickelt wurde.
Sie verfügt über einen 1/4-Zoll-CMOS-Digitalbildsensor der neusten Generation mit 1,3 Megapixel Auflösung bei bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Der Bildsensor ist optimiert für anspruchsvolle Lichtverhältnisse wie Dämmerung oder Dunkelheit und Szenen mit hohem Dynamikumfang wie Gegenlicht.
Die Kamera ist mit einer Auswahl an Sichtfeldern zwischen 30° und 180° verfügbar – kleinere Anpassungen des Sichtfelds an die Applikation können digital im Bildprozessor vorgenommen werden.
Der eingebaute Bildprozessor übernimmt die Korrektur von Verzerrungen der Optik, den automatischen Weißabgleich, die Belichtungssteuerung, die Rauschunterdrückung und die Kompression des Dynamikumfangs von Hochkontrastbildern. Das Kamerabild kann mit konfigurierbaren grafischen Overlays wie Linien, Bögen, Logos, Texten ergänzt werden.
Über die Fast Ethernet oder BroadR-Reach Schnittstelle wird ein komprimierter Videostrom ausgegeben. Für die Konfiguration der Kamera ist die ISO 17215 (Straßenfahrzeuge - Video Kommunikationsschnittstelle für Kameras) umgesetzt.
Zur Konfiguration der HVT 1000 steht eine umfangreiche Software-Bibliothek zur Verfügung
Die Kamera zeichnet sich durch eine kompakte, robuste Bauweise aus und ist für den Einsatz in einem weiten Temperaturbereich geeignet.
Die HVT 1000 kann als Rückfahrkamera, als Rundumsicht-Kamera sowie zur Prozessüberwachung in mobilen Arbeitsmaschinen eingesetzt werden.
- 1,3 Megapixel Digitalkamera mit 3µm BSI-Pixeln für die Sichtfelderweiterung und Prozessüberwachung
- Verfügbar in Varianten mit horizontalem Sichtfeld zwischen 30° und 180°
- Automotiv qualifizierte Optiken, beschichtet und beheizt
- Bildsensor der neusten Generation für einen hohen Dynamikumfang und sehr gute Leistung bei Dunkelheit
- Fast Ethernet (100Base-TX) und BroadR-Reach (100Base-T1) Varianten verfügbar
- Robustes, mobiltaugliches und leicht zu reinigendes Gehäuse mit IP6K9K
- Kompatibel mit HYDAC Vision312-Displays oder mit marktüblichen Displays mit Ethernet-Schnittstelle
- Search Bar : $SL-1000063709 [1000505459] [id]
HVT 1100 – Digitale Ethernet Kamera für mobile und industrielle Anwendungen
|
HVT 11LA-F52-2-6D6A-000
Material-No. 929480
|
|
Downloads
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_670075-00001.jpg)
HVT 1100 Ethernet User manual D/E
(1.38 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18165-00001.jpg)
HVT 1100 Mobile Digital Camera
(1.81 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18173-00001.jpg)
HVT 1100 Digital Vision Solutions for Agricultural Machinery
(3.33 MB)