IXU - Ion eXchange Unit

SKU
GP_1000428030
pelajari lebih lanjut ...
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [id]
Pencarian Produk
Filter pilihan
Atur Ulang Filter

IXU - Ion eXchange Unit


Barang-barang produk yang digrupkan
IXU-4-M-G-A-1-C-Z/-SKDK-FA1
Material-No. 3328751
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
P-hose with screw-in thread 5m
Measurement equipment:
Without
Clogging indicator:
VM 2 C.0
PCE
IXU-1-S-G-A-1-C-Z/-FA1
Material-No. 3335184
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
Autom. sw.-off
Measurement equipment:
Without
Clogging indicator:
VM 2 C.0
PCE
IXU-4-M-G-O-1-BM-AS/-S5D5-PKZ
Material-No. 3450860
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
Pressure hose 5m with lance
Measurement equipment:
With AS1000
Clogging indicator:
VM 2 BM.1
PCE
IXU-1-S-G-A-1-BM-Z/-PKZ
Material-No. 3492405
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
On/off switch + prot. fuse
Measurement equipment:
Without
Clogging indicator:
VM 2 BM.1
PCE
IXU-4-M-G-A-1-BM-Z/-SKDK-PKZ
Material-No. 3492410
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
P-hose with screw-in thread 5m
Measurement equipment:
Without
Clogging indicator:
VM 2 BM.1
PCE
IXU-1-S-G-A-1-C-Z
Material-No. 3528029
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
Without
Measurement equipment:
Without
Clogging indicator:
VM 2 C.0
PCE
IXU-1-M-G-A-1-BM-Z/-S5D5-PKZ
Material-No. 3570953
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
Pressure hose 5m with lance
Measurement equipment:
Without
Clogging indicator:
VM 2 BM.1
PCE
IXU-4-M-G-B-1-C-Z/-S5D5-PKZ
Material-No. 3584156
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
Pressure hose 5m with lance
Measurement equipment:
Without
Clogging indicator:
VM 2 C.0
PCE
IXU-1-S-G-B-1-BM-Z
Material-No. 3595262
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
Without
Measurement equipment:
Without
Clogging indicator:
VM 2 BM.1
PCE
IXU-1-M-G-A-1-BM-Z/-SKDK-FA2 *
Material-No. 3690521
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
P-hose with screw-in thread 5m
Measurement equipment:
Without
Clogging indicator:
VM 2 BM.1
PCE
IXU-4-M-G-O-1-BM-Z/-SKDK-PKZ
Material-No. 3706259
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
P-hose with screw-in thread 5m
Measurement equipment:
Without
Clogging indicator:
VM 2 BM.1
PCE
IXU-1-S-G-B-Z-BM-Z
Material-No. 3747018
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
Without
Measurement equipment:
Without
Clogging indicator:
VM 2 BM.1
PCE
IXU-1-M-G-A-1-C-Z/-SKDK-FA1
Material-No. 3826218
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
P-hose with screw-in thread 5m
Measurement equipment:
Without
Clogging indicator:
VM 2 C.0
PCE
IXU-4-S-G-B-1-C-Z/-FA1
Material-No. 3849353
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
Autom. sw.-off
Measurement equipment:
Without
Clogging indicator:
VM 2 C.0
PCE
IXU-1-S-G-O-Z-BM-Z
Material-No. 3884030
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
Without
Measurement equipment:
Without
Clogging indicator:
VM 2 BM.1
PCE
IXU-1-S-G-K-Z-BM-Z
Material-No. 3884509
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
Without
Measurement equipment:
Without
Clogging indicator:
VM 2 BM.1
PCE
IXU-4-M-G-H-1-C-Z/-S5D5-PKZ
Material-No. 3894140
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
Pressure hose 5m with lance
Measurement equipment:
Without
Clogging indicator:
VM 2 C.0
PCE
IXU-1-S-G-A-1-BM-Z/-SKDK
Material-No. 3946162
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
P-hose with screw-in thread 5m
Measurement equipment:
Without
Clogging indicator:
VM 2 BM.1
PCE
IXU-1-M-G-A-1-C-Z/-SKDK-FA2
Material-No. 3978344
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
P-hose with screw-in thread 5m
Measurement equipment:
Without
Clogging indicator:
VM 2 C.0
PCE
IXU-1-S-G-E-1-C-Z/-FA2/-S5D5
Material-No. 4077581
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplementary details:
Pressure hose 5m with lance
Measurement equipment:
Without
Clogging indicator:
VM 2 C.0
PCE
Halaman

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
IXU Ion eXchange Unit
EN

(2.33 MB)