FAM 10 - FluidAqua Mobile
Die Aggregate der FluidAqua Mobil FAM 10 Baureihe arbeiten nach dem Prinzip der Vakuumentwässerung zur Abscheidung von freiem und gelöstem Wasser sowie freien und gelösten Gasen aus Hydraulik- und Schmierfluiden. Durch die eingesetzte HYDAC Nebenstrom-Filterelementtechnik mit hoher Schmutzaufnahmekapazität und Abscheideleistung erreichen die Aggregate eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit. Alle Aggregate können optional mit Messtechnik zur kontinuierlichen Überwachung des Wassergehaltes und der Feststoffverschmutzung ausgestattet und auch gesteuert werden. Ein integrierter Heizer zur Erhöhung der Entwässerungsleistung ist optional verfügbar. Durch die eingesetzte speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) der Siemens S7 Baureihe in Kombination mit einem Siemens Bedienpanel in verschiedenen Landessprachen wird eine einfache und sichere Handhabung gewährleistet.
- Viskositätsbereich: 15 ... 800 mm²/s
- Schmutzaufnahmekapazität nach ISO 4572: 200 g
- Volumenstrom (bei 50 Hz): ≈ 15 l/min
- Niedrigste Rest-Wassergehalte, Gasgehalte und partikuläre Verschmutzung der Betriebsflüssigkeit führen zu:
- Längeren Ölwechselintervallen
- Verbesserter Komponentenlebensdauer
- Höhere Maschinenverfügbarkeit
- Reduzierung der Life Cycle Cost (LCC)
SKU
pelajari lebih lanjut ...
GP_1000428018
- Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [id]
Pencarian Produk
Filter pilihan
Atur Ulang Filter
FAM 10 - FluidAqua Mobile
|
FAM-10-M-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
Material-No. 3299318
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-2-A-05-R-Z-C1-A-2
Material-No. 3720199
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
Material-No. 3726043
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-G-05-R-H-C1-A-2
Material-No. 3735104
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-H-05-R-H-C1-A-2
Material-No. 3736074
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-X-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
Material-No. 3746873
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-A-2
Material-No. 3762275
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-B-05-R-H-C1-AC1-2
Material-No. 3768755
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-2-A-05-R-H-C1-A-2
Material-No. 3792722
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-A-2/-V
Material-No. 3835942
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-B-05-R-H-C1-A-2
Material-No. 3846121
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-O-05-R-H-C1-A-2
Material-No. 3862406
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-Z-C1-A-2
Material-No. 3932688
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-X-1-A-05-R-H-C1-AC1-2
Material-No. 3946160
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-2-B-05-R-H-C1-AC1-2/-V
Material-No. 3950917
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-X-2-E-05-R-H-C1-AC3-2
Material-No. 3969480
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-H-05-R-H-C1-AC1-2
Material-No. 4029356
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-1-A-05-R-Z-C1-A-2
Material-No. 4063105
|
|
||||||||
|
FAM-10-B-2-H-05-R-H-C1-AC2-2
Material-No. 4151480
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C2-A-2
Material-No. 4173571
|
|
Unduhan
Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
FAM10 FluidAqua Mobil
EN
(1.42 MB)