Shop By
Filter selection
Reset filter
TTC 94
48 I/Os, 4 x CANbis PL dC, CODESYS, MATCHISOBUS Stack nach SRL-2 (opt.)Das TTC 94 Steuergerät bietet ein erweitertes und sicherheitszertifiziertes IO-Set in der kompakten und leistungsstarken Steuergerätefamilie für kleinere und mittlere Maschinen. Es ist Pin- und Softwarekompatibel zur TTC 60.Die HY-TTC 94 ist die sicherheitszertifizierte und leistungsstärkste Steuerung in der 16-Bit Controller-Familie und deckt alle technischen Anforderungen der modernen Fahrzeugelektronik im Off-Highway-Bereich ab.Die TTC 94 wurde gemäß EN ISO 13849 entwickelt und vom TÜV Nord zertifiziert. Sie erfüllt somit die Anforderungen der Sicherheitsstufe PL d.Für die serielle Kommunikation stehen zwei CAN, eine RS-232 und eine LIN Schnittstelle zur Verfügung.Die TTC 94 verfügt über insgesamt 20 konfigurierbare Leistungsausgänge, davon 8 PWM-Ausgänge.Die TTC 94 ist Teil einer kompletten und kompatiblen Produktfamilie und wird durch ein robustes, speziell für die Off Highway-Fahrzeug-Industrie ausgelegtes und äußerst kompaktes Gehäuse geschützt.
|
HY-TTC 94-CD-570K-832K-WD00-000
Material-No. 922242
|
|
||||
|
HY-TTC 94 CP-Starterkit
Material-No. 924178
|
|
||||
|
HY-TTC 94-CP-570K-832K-WD00-000
Material-No. 924182
|
|
||||
|
HY-TTC 94-CP-570K-832K-WD00-000(offen)
Material-No. 924217
|
|
Downloads
CAD data can't be found at the product category level, but directly on the individual products.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18504-00001.jpg)
HY-TTC 94 Universal Mobile Controller
EN
(0.69 MB)