Elastische Pumpenträger mit Öl-Luft-Kühler

Kompaktes Hydac-Design und kostengünstige Lösung

  • Pumpenträger nach VDMA 24561 Form C
  • problemloses Austauschen der Bauformen A, B und C nach VDMA 24561 untereinander möglich
  • für fast alle Hydraulikpumpen lieferbar
  • beide Anflanschseiten fertig bearbeitet
  • Pumpenträger mit Dämpfung und Kühlelement (Luft-Öl-Kühler)
  • Lüfterrad (wird auf die Motorwelle montiert) im Lieferumfang enthalten
  • für 2-, 4-, 6-polige IEC-Normmotore (1000 - 3000 U/min)
  • Bauform B5, B35, V1, V15
  • Mineralöl nach DIN 51524, andere Medien auf Anfrage
  • wahlweise mit Pumpenträgerfuß
  • horizontale oder vertikale Montage möglich

Kühlelement:

  • Zu- und Ablauf mit G3/4", flachdichtend
  • max. 16 bar Betriebsdruck
  • max. zulässige Öltemperatur +100 °C
  • der max. Temperaturunterschied zwischen Öleintritts- und Umgebungstemperatur darf 50 °C nicht überschreiten

Lieferprogramm:

  • Baureihe 2001 für Motorgröße 80 (0,55 - 0,75 kW bei 1500 U/min)
  • Baureihe 200 für Motorgröße 90S - 90L (1,1 - 1,5 kW bei 1500 U/min)
  • Baureihe 250 für Motorgröße 100L - 112M (2,2 - 4 kW bei 1500 U/min)
  • Baureihe 300 für Motorgröße 132S - 132M (5,5 - 7,5 kW bei 1500 U/min)
  • Baureihe 350 für Motorgröße 160M - 160L (11 - 15 kW bei 1500 U/min)
  • Baureihe 3501 für Motorgröße 180M - 180L (18,5 - 22 kW bei 1500 U/min)
SKU
GP_1000422033
pelajari lebih lanjut ...
  • Search Bar : $SL-1000066621 [1000516685] [id]
Pencarian Produk
Filter pilihan
Atur Ulang Filter

Elastische Pumpenträger mit Öl-Luft-Kühler


Barang-barang produk yang digrupkan
PTK-350/M/188/FB082-E
Material-No. 3036248
PCE
PTK-200/M/110/FB048-E
Material-No. 3594462
PCE
PTK-2001/M/112,5/FB059-E
Material-No. 3636810
PCE
PTK-250/M/146/FB061-E
Material-No. 723561
PCE
PTK-250/M/130,5/FB072-E
Material-No. 953716
PCE

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
EN

(0.37 MB)