WB - WOMBAT
Das Wombat-Element ist ein sterngefaltetes Filterelement, welches von Innen nach Außen durchströmt wird und zur Aufnahme großer Schmutzmengen bei hohen Abscheidegraden konzipiert ist. Das Wombat-Element kann in jeden gängigen Beutelfilter eingebaut werden und den dort vorhandenen Filterbeutel ersetzen. Hierzu wird einmalig ein Adapter-Kit bestehend aus Aufnahmekorb und Dichtung benötigt. Anwendung zur Filtration von Reinigungs- und Bearbeitungsflüssigkeiten, zur Vorfiltration von Fluiden in Hydraulik- und Schmiersystemen, als Arbeits- und Polizeifilter an Reinigungsanlagen (Waschanlagen) bzw. in Bearbeitungsmaschinen.
- Hohe Reinheit der Fluide in kritischen Prozessen
- Längere Standzeit der Filterelemente durch höhere Schmutzaufnahmekapazität gegenüber Filterbeuteln
- Geringerer Druckverlust gegenüber Filterbeuteln (bis zu 30%)
SKU
learn more ...
GP_1000421394
- Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [id]
Shop By
Filter selection
Reset filter
WB - WOMBAT
|
N100WB001-PESF
Material-No. 4089732
|
|
||||||||
|
N100WB003-PESF
Material-No. 4089734
|
|
||||||||
|
N100WB005-PESF
Material-No. 4089765
|
|
||||||||
|
N100WB030-PESF
Material-No. 4220893
|
|
||||||||
|
N200WB005-PESF
Material-No. 3543241
|
|
||||||||
|
N200WB010-PESF
Material-No. 3543267
|
|
||||||||
|
N200WB020-PESF
Material-No. 3543152
|
|
Downloads
CAD data can't be found at the product category level, but directly on the individual products.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7634-00001.jpg)
WB Wombat Filter Element
EN
(0.97 MB)