Buegu-Schelle
Die Buegu-Schelle ist für Einzelleitungen und Leitungspaare im Durchmesserbereich von 6 bis 32 mm konzipiert.
Bei Leitungspaaren mit ungleichen Durchmessern ist die Schelle ebenfalls anwendbar.
Durch den Gummikörper ist die Schelle besonders schalldämmend und vibrationsdämpfend. Die Stahlteile der Schelle sind auch in Edelstahl lieferbar. Durch die spezielle Konstruktion der Schelle ist ein auf Dauer wirkendes Anzugsmoment und somit eine definierte Pressung des Gummikörpers gewährleistet.
Bei Leitungspaaren mit ungleichen Durchmessern ist die Schelle ebenfalls anwendbar.
Durch den Gummikörper ist die Schelle besonders schalldämmend und vibrationsdämpfend. Die Stahlteile der Schelle sind auch in Edelstahl lieferbar. Durch die spezielle Konstruktion der Schelle ist ein auf Dauer wirkendes Anzugsmoment und somit eine definierte Pressung des Gummikörpers gewährleistet.
SKU
learn more ...
GP_1000420714
- Search Bar : $SL-1000065218 [1000509287] [id]
Shop By
Filter selection
Reset filter
Buegu-Schelle
|
HRBGS 2 A 12-18 TPE ST M BL
Material-No. 3002367
|
|
|||||
|
HRBGS 2 A1TM 12-18 ST
Material-No. 3002368
|
|
|||||
|
HRBGS 2 A1TM 10-15 ST
Material-No. 3010471
|
|
|||||
|
HRBGS 2 A1TM 10-20 ST ZN
Material-No. 3048582
|
|
|||||
|
HRBGS 2 A 14-14 TPE ST M BL
Material-No. 3087396
|
|
|||||
|
HRBGS 0B A1 12 ST
Material-No. 3094686
|
|
|||||
|
HRBGS 0B A1 15 TPE73 ST ZN ohne Schraube
Material-No. 3120311
|
|
|||||
|
HRBGS 2 A 16-16 ST M ZN
Material-No. 3148985
|
|
|||||
|
HRBGS 0A A 12 ST M ZN
Material-No. 3379241
|
|
|||||
|
HRBGS 0A A 10 ST M ZN
Material-No. 3379242
|
|
|||||
|
HRBGS 1 A 10-10 ST M ZN
Material-No. 3379243
|
|
|||||
|
HRBGS 2 A 18-18 ST M ZN
Material-No. 3379266
|
|
|||||
|
HRBGS 0C A 22 TPE ST M BL
Material-No. 3453554
|
|
|||||
|
HRBGS 0C A1TM 25 ST
Material-No. 3650758
|
|
|||||
|
HRBGS 3 A1 30-30 TPE ST ZN OHNE SCHRAUBE
Material-No. 3659190
|
|
|||||
|
HRBGS 3 A 25-32 TPE73 ST M BL
Material-No. 3843688
|
|
|||||
|
HRBGS 0B A1 14 ST OHNE Schraube
Material-No. 3852790
|
|
|||||
|
HRBGS 0C A1 30 ST
Material-No. 4180894
|
|
|||||
|
HRBGS 0B A 12 ST M BL/ZN OHNE SCHRAUBE
Material-No. 4188019
|
|
|||||
|
HRBGS 1 A1 6-12 ST
Material-No. 4323948
|
|
Downloads
CAD data can't be found at the product category level, but directly on the individual products.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8184-00001.jpg)
HYDAC Clamps
EN
(0.53 MB)