Schwere Reihe
Reihenleisten werden zur gebündelten, übersichtlichen, sicheren und wirtschaftlichen
Verlegung von parallel verlaufenden Rohr-, Schlauch- und Kabelgruppen genutzt. Die "Schwere Reihe" ist im Standard mit glatter Innenfläche ausgeführt.
In 4 Baugrößen können bis zu 10 Rohre/Schläuche mit Durchmessern von 6 mm bis 56,4 mm montiert werden.
Verlegung von parallel verlaufenden Rohr-, Schlauch- und Kabelgruppen genutzt. Die "Schwere Reihe" ist im Standard mit glatter Innenfläche ausgeführt.
In 4 Baugrößen können bis zu 10 Rohre/Schläuche mit Durchmessern von 6 mm bis 56,4 mm montiert werden.
SKU
learn more ...
GP_1000371008
- Search Bar : $SL-1000065218 [1000509287] [id]
Shop By
Filter selection
Reset filter
Schwere Reihe
|
HRRLE 3 A 4X20 PP 244/3 ST M BL
Material-No. 3001586
|
|
|||||
|
HRRLE 2 A1 2X16-17,2 PP 135/2 ST M BL
Material-No. 3001827
|
|
|||||
|
HRRLE 2S A1 2X16-2X17,2 PP 163/2 ST M BL
Material-No. 3001828
|
|
|||||
|
HRRLE 4 A1TM 2X38 PP 199/2 ST M BL
Material-No. 3002636
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 2X23 PP 134/2 ST M BL
Material-No. 3002677
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 2X17,2-4X25 PP 335/3 ST M BL
Material-No. 3008396
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 2X25 PP 134/2 ST M BL
Material-No. 3016585
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 4X30 PP 244/3 ST M BL
Material-No. 3027427
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 2x32 PP 115/1 ST M10 BL
Material-No. 3029725
|
|
|||||
|
HRRLE 4 A1TM 4X36 PP 346/2 ST M BL
Material-No. 3033804
|
|
|||||
|
HRRLE 2 A 3X12-1X10 PP 163/2 ST M BL
Material-No. 3039128
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 3X30 PP 179,5/2 ST M BL
Material-No. 3055782
|
|
|||||
|
HRRLE 4 A1TM 2X45,5 PP 199/2 ST M BL
Material-No. 3062501
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A1TM 2X28 PP 134/2 ST M BL
Material-No. 3063245
|
|
|||||
|
HRRLE 2 A1 2X12 PP 83/1 ST M BL
Material-No. 3067114
|
|
|||||
|
HRRLE 4 A 6X45,5 PP 519/3 ST M12 BL
Material-No. 3067166
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 28-28 PP 115/1 ST M BL
Material-No. 3070966
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 2X26,9 PP 134/2 ST M BL
Material-No. 3072376
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 4X26,9 PP 225/2 ST M BL
Material-No. 3072377
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 4X32/2X28 PP 179,5/2 ST M BL
Material-No. 3083309
|
|
Downloads
CAD data can't be found at the product category level, but directly on the individual products.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8185-00001.jpg)
Series strips
EN
(0.94 MB)