ETS 3800
Für externen Temperaturfühler
Menüführung nach VDMA
mit IO-Link Schnittstelle
Der ETS 3800 ist ein kompakter, elektronischer Temperaturschalter mit 4-stelliger Digitalanzeige. In der Ausführung für externe Temperaturfühler bietet das Gerät einen Messbereich von -30 .. +150 °C und wird vorrangig mit dem speziell für die Tankmontage entwickelten Temperaturfühler TFP 100 eingesetzt. Es ist aber auch möglich, marktübliche PT 100 Temperaturfühler auszuwerten. Verschiedene Ausgangsvarianten mit einem oder zwei Schaltausgängen, optional mit zusätzlichem analogem Ausgangssignal eröffnen eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Die Schaltpunkte und die dazugehörigen Hysteresen können über die Folientastatur sehr schnell und bedienerfreundlich eingestellt werden. Zur Anpassung an die jeweilige Applikation bietet das Gerät viele zusätzliche Einstellparameter (z.B. Schaltverzögerungszeiten, Öffner-/Schließer-Funktion, usw.).
- 2 Schaltausgänge, je Ausgang bis 1,2 A belastbar
- Optionaler Analogausgang (4 .. 20 mA / 0 .. 10 V)
- 4-stellige Digitalanzeige
- Optimale Ausrichtung der Anzeige durch Verdrehbarkeit in 2 Achsen
- Schalt-/Rückschaltpunkte und viele hilfreiche Zusatzfunktionen über Folientastatur einstellbar
- Darstellung des Messwertes und der Einheiten in °C oder °F
- Search Bar : $SL-1000064016 [1000505519] [id]
ETS 3800
|
ETS 3868-5-000-000
Material-No. 909096
|
|
||||||||
|
ETS 3866-2-000-000
Material-No. 909793
|
|
||||||||
|
ETS 3866-3-000-000
Material-No. 909794
|
|
||||||||
|
ETS 3866-F31-000-000
Material-No. 924257
|
|
||||||||
|
ETS 3868-5-000-400
Material-No. 926163
|
|
||||||||
|
ETS 3866-3-000-V00
Material-No. 927920
|
|
||||||||
|
ETS 3866-3-000-000 + PP
Material-No. 929374
|
|
Downloads
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669859-00001.jpg)
ETS 3200/3800 UL User manual D/E/F
(1.62 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669870-00001.jpg)
ETS 3200/3800 VDMA User manual D/E
(1.25 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669904-00001.jpg)
ETS 3200/3800 IO-Link User manual D/E
(2.96 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18093-00001.jpg)
ETS 3800 Temperature Switch
(0.88 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_183281-00001.jpg)
Electronic Temperature Switch ETS 3800 for Separate Temperature Probewith Menu Navigation to VDMA
(0.75 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_183282-00001.jpg)
ETS 3800 Temperature Switches IO-Link
(0.8 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18328-00001.jpg)
Electronic Temperature Switch ETS 3800 for Separate Temperature Probe
(0.85 MB)