ETS 7200
Verfügbare Ausführungen:
Standard
Der ETS 7000 ist ein elektronischer Temperaturmessumformer, der durch seine sehr kleine, kompakte Bauform im Besonderen für die Temperaturmessung in hydraulischen Applikationen der Industrie und im Mobilbereich zum Einsatz kommt. Mit dem Temperatursensor, basierend auf einem Silizium-Halbleiterelement und einer entsprechenden Auswerteelektronik, lassen sich Temperaturen im Bereich von -25 bis +100 °C messen. Zur Einbindung in moderne Steuerungen stehen im Standard verschiedene analoge Ausgangssignale, z.B. 4 .. 20 mA oder 0 .. 10 V zur Verfügung. Diese können über einen M12x1 Stecker zur Peripherie ausgegeben werden. Mit einer Druckfestigkeit von bis zu 600 bar und sehr guten EMV-Eigenschaften ist der ETS 7000 ideal auf den Einsatz in rauen Umgebungen abgestimmt.
- Ideal für OEM-Anwendungen
- Kleine kompakte Bauform
- Sehr gute EMV-Eigenschaften
- Langzeitstabil
- Standard Schutzart IP 67
- Search Bar : $SL-1000063977 [1000505517] [id]
ETS 7200
|
ETS 7246-A-010-000
Material-No. 908120
|
|
||||||||
|
ETS 7246-B-010-000
Material-No. 921148
|
|
Downloads
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669682-00001.jpg)
ETS 7200 User manual D/E/F
(0.36 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_670040-00001.jpg)
ETS 7200 Compact instructions D/E
(0.64 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18315-00001.jpg)
ETS 7200 Temperature Transmitter
(0.73 MB)