Das kompakte, hintergrundbeleuchtete 7" TFT-Farbdisplay mit integriertem high-end eVision² Display-Controller zeichnet sich aus durch eine sehr hohe Bildqualität, geringe Reflexionen, hohe Farbsättigung sowie optimale Ablesbarkeit auch unter schlechtesten Lichtverhältnissen.
Das Display wird durch ein stabiles Aluminium- / Kunststoffgehäuse geschützt und kann entweder direkt ins Armaturenbrett eingebaut oder mit einem RAM Mount
®-System im Blickfeld des Fahrers / Bedieners im Cockpit aufgebaut werden.
Zehn frei programmierbare, beleuchtete Funktionstasten bilden, zusammen mit der optionalen Touchscreen-Funktion, eine einfach zu bedienende Mensch-Maschinen-Schnittstelle.
Über die zwei integrierten Composite Video-Schnittstellen können bis zu zwei externe Kameras an das Display angeschlossen und über Software gesteuert werden.
- 7,0" Display mit großem Blickwinkel, hohem Kontrastverhältnis
- Programmierung in CoDeSys® V3
- Anzeige von PDF-Dateien, Animationen und Videos, 3D-fähig
- 2 Kamera-Schnittstellen mit Bild-in-Bild-Funktion
- Optional mit 3G-Modem und /oder GPS-Modul
- Echtzeituhr
- Betrieb in 12 V und 24 V Systemen möglich
- Wasser- und staubdichtes IP 65-Gehäuse