1000480852
Ağır fuel oil (HFO), dizel (MDO), biyodizel ve yağlama yağının filtrelenmesi ve soğutma maddelerinin ince filtrelenmesi için güvenli sıvı ayrımlı hidropnömatik geri yıkama
Özellikler
- Harici sıvı ile desteklenen otomatik filtre sayesinde kendi kendini temizleme
- Katı parçacıkların düşük ve yüksek viskoziteli sıvılardan ayrılması
- Maksimum 180 °C'ye kadar çalışma sıcaklıklarında kullanılabilir (sızdırmazlık malzemesinin seçimine bağlı olarak)
- İsteğe bağlı olarak sunulan çeşitli otomasyon teknolojileri sayesinde Endüstri 4.0 için de uygundur.
Avantajlar
- Harici ortam tarafından tahrik edilen geri yıkama – ortam ve basınçlı hava karışmaz
- Ayarlanabilir geri yıkama yoğunluğu
- Verimli hidrolik temizleme
- Yüksek temizleme verimliliği
- Geri yıkama sırasında basınçta azalma yok
- Düşük basınçlı hava tüketimi
- Düşük basınç düşüşleri
- Kompakt boyutu için geniş filtre yüzeyi
- Düşük bakım, servis dostu tasarım
- Harici ısıtıcı mümkün
- Akıllı kontrol sistemi
- Manuel baypas ve yıkama yağı işlemi ile basit genleşme için modüler yapı
- Uzun bakım aralıkları
- Düşük çalışma maliyetleri
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads for this category
CAD data can't be found at the product category level, but directly on the individual products.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7824-00001.jpg)
AutoFilt® RF9 Automatic back-flushing filter
EN
(3.65 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7814-00001.jpg)
HYDAC AutoFilt® Automatic Filters. Product Overview.
EN
(10.62 MB)