WS08BR-31

SKU
GP_1000485175
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Tekercs
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása
Csatlakozó dugó típusa
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása
Csoportosított termék tételek
WS08BR-31-C-N-230AG
Anyagsz. 3554848
Beállítási tartomány P [bar]:
5 - 350
Térfogatáram tartomány termékcs. (l/min):
2 - 40
Kivitel:
Patron
Termékcsalád:
WS08BR
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
WS08BR-31-C-N-0
Anyagsz. 3704993
Beállítási tartomány P [bar]:
5 - 350
Térfogatáram tartomány termékcs. (l/min):
2 - 40
Kivitel:
Patron
Termékcsalád:
WS08BR
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.