WB – WOMBAT
A Wombat szűrőbetét egy csillagba hajtogatott szűrőbetét, amelyen keresztül az áramlás belülről kifelé halad, és nagy mennyiségű szennyeződést nagy leválasztási sebességgel távolít el. A Wombat szűrőbetét bármely általános zsákos szűrőbe beszerelhető egy adapterkészlet segítségével (kosár és tömítés), így helyettesíti az ott lévő szűrőzsákot. Alkalmazás tisztító- és feldolgozási folyadékok szűrésére, folyadékok előszűrésére hidraulikus- és kenési rendszerekben, üzemi- és felügyeleti szűrőként tisztítórendszerekben (mosórendszerekben) vagy feldolgozógépekben.
- Nagy tisztaságú folyadékok kritikus folyamatokban
- A szűrőbetétek hosszabb élettartama a szűrőzsákokhoz képest a nagyobb szennyeződésfelvevő képességnek köszönhető
- Kisebb nyomásveszteség a szűrőzsákokhoz képest (akár 30%)
- Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [hu]
SKU
GP_1000421394
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
|
N100WB001-PESF
Anyag sz. 4089732
|
|
||||||||
|
N100WB003-PESF
Anyag sz. 4089734
|
|
||||||||
|
N100WB005-PESF
Anyag sz. 4089765
|
|
||||||||
|
N100WB030-PESF
Anyag sz. 4220893
|
|
||||||||
|
N200WB005-PESF
Anyag sz. 3543241
|
|
||||||||
|
N200WB010-PESF
Anyag sz. 3543267
|
|
||||||||
|
N200WB020-PESF
Anyag sz. 3543152
|
|
||||||||
|
N200WB040-PESF
Anyag sz. 3543188
|
|
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

WB Wombat Filter Element
Termékbrosúra
HU
(0.97 MB)

WB Wombat Filter Element
Termékbrosúra
EN
(0.97 MB)