Visszacsapó szelepek, RVM / RVH típus
A visszacsapó szelepek rugóterhelésű gömbülékes szelepek, amelyek az egyik irányban blokkolják az áramlást, és lehetővé teszik az alacsony veszteségű áramlást a másikban.
- Max. üzemi nyomás: 700 bar
- Max. áramlási sebesség: 45 l/perc
SKU
GP_1000422325
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
|
RVH-G1/8-A-V-A*00
Anyagsz. 3831359
|
|
||||
|
RVH-G1/8-R-V-A*00
Anyagsz. 3831360
|
|
||||
|
RVH-G1/4-A-V-A*00
Anyagsz. 3831361
|
|
||||
|
RVH-G1/4-R-V-A*00
Anyagsz. 3831363
|
|
||||
|
RV500-6-D8-A*00
Anyagsz. 4269275
|
|
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média