HFI-MM

HFI-MM

A HFI-MM (HYDAC Frequency Inverter - Motor Mounted;­ frekvenciaváltó - motorra szerelhető) hajtásvezérlő egy frekvenciaváltó háromfázisú aszinkron motorokhoz fordulatszám-szabályozáshoz.
Legfőbb előnye, hogy közvetlenül az aszinkron motorhoz csatlakoztatható, mint egy hátizsák. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség kapcsolószekrényre, és kevesebb feladatot kell elvégezni az elektromos rendszereken. A változtatható fordulatszámú aszinkron motor előnyei megmaradnak.
Ez a hajtásvezérlő 0,55 kW és 22 kW közötti teljesítményosztályokban kapható

 

További információ Kevesebb megjelenítése
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Egyedi megoldásra van szüksége? Termékinformációt közvetlenül szakértőinktől kérhet.