Hajtásvezérlő
HFI (HYDAC Frequency Inverter; frekvenciaváltó) sorozatú hajtásvezérlőink háromfázisú motorok fordulatszámát vagy nyomatékát szabályozzák.
Hajtásvezérlőinket hidraulikus és elektromechanikus rendszerek hajtásmegoldásainak megvalósítására használjuk. Hajtásmegoldásaink között megtalálhatók az egyszerű alkatrészkészletek, valamint a teljes hajtásrendszer-megoldások. Legyen szó elektromechanikus hengerekről vagy hidraulikus rendszerekről: Hajtásvezérlőink jelentik a hiányzó láncszemet. Lehetővé teszik a hajtásrendszerek hálózatba kapcsolását, csökkentik az alkatrészek számát és a helyigényt, minimalizálják a komplexitást és növelik a hatékonyságot.
Hajtásvezérlőink különböznek a szerelési és használati módjukban.
Az MM (Motor Mounted; motorra szerelhető) eszközök szabványos aszinkron motorokra vannak felszerelve a fordulatszámuk szabályozására. Ennek előnye, hogy nincs szükség további kapcsolószekrényre. A hajtásvezérlő „hátizsákként” van felszerelve a motorra. Az ehhez hasonló megoldások 22 kW teljesítményig kaphatók.
A CM (Cabinet Mounted; kapcsolószekrénybe szerelhető) eszközök a háromfázisú szinkronmotorok vezérlésére szolgálnak. Ezeket az eszközöket olyan dinamikus alkalmazásokban használják, mint például a gyors irányváltás, a nagy pozicionálási pontosság és a pontos erő-/nyomásszabályozás. Ezeket az eszközöket kapcsolószekrénybe kell szerelni. Az ehhez hasonló megoldások egyedi tengelyenként 170 kW teljesítményig kaphatók.
WM (Wall Mounted; falra szerelhető) eszközök a szabványos, nagyobb teljesítményű aszinkron motorok fordulatszám-szabályozott működésére szolgálnak. Ezeket az eszközöket kapcsolószekrénybe vagy falra kell szerelni. Az ehhez hasonló megoldások tengelyenként 250 kW teljesítményig kaphatók.
Hajtásvezérlőinket hidraulikus és elektromechanikus rendszerek hajtásmegoldásainak megvalósítására használjuk. Hajtásmegoldásaink között megtalálhatók az egyszerű alkatrészkészletek, valamint a teljes hajtásrendszer-megoldások. Legyen szó elektromechanikus hengerekről vagy hidraulikus rendszerekről: Hajtásvezérlőink jelentik a hiányzó láncszemet. Lehetővé teszik a hajtásrendszerek hálózatba kapcsolását, csökkentik az alkatrészek számát és a helyigényt, minimalizálják a komplexitást és növelik a hatékonyságot.
Hajtásvezérlőink különböznek a szerelési és használati módjukban.
Az MM (Motor Mounted; motorra szerelhető) eszközök szabványos aszinkron motorokra vannak felszerelve a fordulatszámuk szabályozására. Ennek előnye, hogy nincs szükség további kapcsolószekrényre. A hajtásvezérlő „hátizsákként” van felszerelve a motorra. Az ehhez hasonló megoldások 22 kW teljesítményig kaphatók.
A CM (Cabinet Mounted; kapcsolószekrénybe szerelhető) eszközök a háromfázisú szinkronmotorok vezérlésére szolgálnak. Ezeket az eszközöket olyan dinamikus alkalmazásokban használják, mint például a gyors irányváltás, a nagy pozicionálási pontosság és a pontos erő-/nyomásszabályozás. Ezeket az eszközöket kapcsolószekrénybe kell szerelni. Az ehhez hasonló megoldások egyedi tengelyenként 170 kW teljesítményig kaphatók.
WM (Wall Mounted; falra szerelhető) eszközök a szabványos, nagyobb teljesítményű aszinkron motorok fordulatszám-szabályozott működésére szolgálnak. Ezeket az eszközöket kapcsolószekrénybe vagy falra kell szerelni. Az ehhez hasonló megoldások tengelyenként 250 kW teljesítményig kaphatók.
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása