HFI-MM készlet

HFI-MM készlet

A HFI-MM készlet (HYDAC Frequency Inverter Motor-Mounted Kit; frekvenciaváltó - motorra szerelhető készlet) egy szerelt, tesztelt és beállított alkatrészkészlet, amely egy aszinkron motorból és egy hajtásvezérlőből áll.
A HFI-MM készlet egy használatra kész, fordulatszám-szabályozott aszinkron motor, amely nem igényel vezérlőszekrényt a hajtásvezérlőhöz/frekvenciaváltóhoz.
Teljesítményosztály 22 kW-ig
További információ Kevesebb megjelenítése
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Egyedi megoldásra van szüksége? Termékinformációt közvetlenül szakértőinktől kérhet.