Üzemanyag-szivattyúk
A HYDAC üzemanyagtöltő szivattyúk kompakt egységek, amelyek egyenáramú meghajtással vannak felszerelve a gázolaj vagy hidraulikaolaj gyors és egyszerű szivattyúzásához.
- Önfelszívó 2,5 m magasságig
- Kompakt kialakítás
- DC motor IP65 védelemmel
- Szárazonfutásra alkalmas
- Önfelszívó 2,5 m magasságig
- Kompakt kialakítás
- DC motor IP65 védelemmel
- Szárazonfutásra alkalmas
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000515327
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
|
MFZP-1/1.1/P/AMG/10/RV4.5/0.2/24V-IP65
Anyagsz. 723803
|
|
||||
|
MFZP-1/6.0/P/63/13/24V-DC(50L/MIN-IP65)
Anyagsz. 723541
|
|
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

TechHírek MFZP töltőszivattyúk
Termékinformáció
HU
(0.36 MB)

TechNews Filling pumps MFZP
Termékinformáció
EN
(0.36 MB)