TFP 100

A TFP 100 hőmérsékletszondát elsősorban tartályba építésre fejlesztették ki. A PT 100 – 4 vezetékes mérőellenállás közvetlenül csatlakoztatható az ETS 3800, ETS 380 és ETS 1700 HYDAC hőmérséklet-kapcsolókhoz. A szabványosított elektromos csatlakozások eredményeként más kiértékelő és vezérlőrendszerekkel (pl. PLC) való kapcsolat is gond nélkül kialakítható. A különféle alkalmazásokhoz és folyadékokhoz való adaptációhoz tartozékként kapható egy nikkelezett sárgaréz szerelőhüvely, amely 10 bar nyomásig ellenáll.
  • A mérőkapcsolás négyvezetős kapcsolású változata
  • Könnyen felszerelhető
  • Univerzálisan használható
További információ Kevesebb megjelenítése
SKU
GP_1000189357
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Elektromos csatlakozás
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása
Csoportosított termék tételek
TFP 104-000
Anyagsz. 904696
Probe length:
100
Elektromos csatlakozás:
Binder 714 sorozat M18 / 4p
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
TFP 106-000
Anyagsz. 921330
Probe length:
100
Elektromos csatlakozás:
M12x1 / 4p
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
TFP 100 Temperature Probe
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

TFP 100 Temperature Probe
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)