Terheléstartó maximális áramlásszabályozó szelepek SBV700
Az SBV700 sorozat áramláskorlátozó szelepei közvetlen működésű szelepek szendvicslemezes kivitelben, akár 350 bar előnyomással.
- Max. üzemi nyomás: 700 bar
- Max. áramlási sebesség: 25 l/min
- Méret: 6-os méretben kapható a DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H szerint
SKU
további információ ....
GP_1000422333
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Terheléstartó maximális áramlásszabályozó szelepek SBV700
|
SBV700-6-A-350-V-A*00
Anyag sz. 3686771
|
|
||||
|
SBV700-6-B-350-V-A*00
Anyag sz. 3687582
|
|
||||
|
SBV700-6-F-350-V-A*00
Anyag sz. 4052346
|
|
||||
|
SBV700-6-L-350-V-A*00
Anyag sz. 4052347
|
|
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média