EDFR
Rozsdamentes acél nyomószűrő a folyamattechnikához
Jellemzők
- Szilárd részecskék leválasztása folyadékoktól
- 400 bar 200 °C-on
Előnyök
- Optimális alkalmazkodás az alkalmazáshoz a hat különböző méretnek, anyagnak és tömítőanyagnak köszönhetően
- Könnyebb és gyorsabb szűrőelemcsere anélkül, hogy a szűrőt ki kellene venni a sorból – 660 / 990 méretben a szűrőedény eltávolítása nélkül, egy csavaros fedéllel
- Eltömődés-ellenőrzés eltömődésjelzővel
- Redős szűrőelemek nagy szűrőfelülettel (Chemicron® fémszálas gyapjú és drótháló)
- A regenerálható szűrőelemek megtakarítják az ártalmatlanítási és csereköltségeket (Chemicron® fémszálas gyapjú és drótháló)
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Letöltések ehhez a kategóriához
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

Inline Filters for Process Technology
Termékbrosúra
HU
(7.04 MB)

Inline Filters for Process Technology
Termékbrosúra
EN
(7.04 MB)

EDFR Stainless steel pressure filter
Termékbrosúra
HU
(1.39 MB)

EDFR Stainless steel pressure filter
Termékbrosúra
EN
(1.39 MB)