Folyamatszűrő, vezetékszűrő
A HYDAC process vezetékszűrői minden típusú szilárd szennyeződés hatékony szűrését biztosítják. Számos kialakítás és szűrőanyag biztosítja a legjobb illeszkedést a szűrési feladathoz és az adott folyamatkörülményekhez:
- Hőmérséklet 400 °C-ig
- Nyomás 1000 bar-ig
- Szűrési értékek 1 µm (abszolút) és 10 000 µm között
- Áramlási sebesség 3600 m3/h-ig
- Szán- és rendszermegoldások, valamint speciális egyedi megoldások
Szűrés által vezetve:
- Javított folyadékminőség
- Folyamatosan magas minőség
- Csökkentett karbantartási költségek
- Csökkentett gyártási költségek
- Meghosszabbított élettartam
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Hasznos online eszközök ehhez a kategóriához
Letöltések ehhez a kategóriához
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

Water Filtration. Product Overview.
Termékbrosúra
HU
(6.38 MB)

Water Filtration. Product Overview.
Termékbrosúra
EN
(6.38 MB)

Inline Filters for Process Technology
Termékbrosúra
HU
(7.04 MB)

Inline Filters for Process Technology
Termékbrosúra
EN
(7.04 MB)

Filterfragebogen
Termékinformáció
HU
(0.07 MB)

Filterfragebogen
Termékinformáció
EN
(0.07 MB)