OLF 5 – OffLine Filter
Az OLF 5 kompakt és helyhez kötött folyadékkondicionáló egységei hidraulika- és kenőolajok finomszűrésére szolgálnak a mellékáramban. Motor-szivattyús egységgel szerelt változatok is kaphatók. A felültöltős változatban az elemet "felülről" távolítják el (nincs szükség szerszámra az elem cseréjéhez). A jellemzően használt Dimicron elemek a következő tulajdonságokkal rendelkeznek:
- Különösen magas szennyfogó képesség
- Környezetbarát ártalmatlanítás (égethető) és
- vízvisszatartás (opcionális: Aquamicron)
Az OLF 5-öt szerszámgépekben, műanyag fröccsöntő gépekben, mobil berendezésekben és szélenergia-alkalmazásokban használják.
- Áramlási sebesség, hidraulika vezeték: max. 15 l/perc
Áramlási sebesség, kenővezeték: max. 4 l/perc - Üzemi nyomás, hidraulika vezeték: max. 4,5 bar
Üzemi nyomás, kenővezeték: max. 3,5 bar - Hosszabb alkatrész- és szűrő-élettartam
- Nagyobb gépelérhetőség
- hosszabb olajcsere intervallumok
- Minimális helyigény a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Tökéletesen szervizbarát
- Magas szennyfogó képességű elemek
- Környezetbarát módon ártalmatlanítható elemek, mivel elégethetők
SKU
további információ ....
GP_1000444963
- Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [hu]
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
OLF 5 – OffLine Filter
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
OLF5 OffLine Filter
Termékbrosúra
HU
(2.09 MB)
OLF5 OffLine Filter
Termékbrosúra
EN
(2.09 MB)