Keresési eredmények: 'Ventilátor'
7
Eredmények
kategóriában
Termékek
Termékkategória
A léghűtő egyszerűen és gyakorlatilag bárhol felszerelhető. Az üzemeltetési költségek ezért alacsonyak, és tovább csökkenthetők fordulatszám-szabályozott ventilátor használatával. A speciális, alacsony zajszintű ventilátorokkal és optimalizált légcsatornával felszerelt hűtők különösen csendes hűtők biztosítását teszik lehetővé.<br />Az axiális és radiális ventilátorokkal, háromfázisú váltakozó áramú, egyenáramú és hidraulikus motorokkal felszerelt hűtők széles termékválasztéka lehetővé teszi a rugalmas összehangolást az alkalmazások és környezeti feltételek sokaságával.
Termékkategória
Fedezze fel széles termékportfóliónkat a mobil munkagépek kipróbált és ellenőrzött szabályozó blokkjai terén. Legyen szó mezőgazdasági gépekről, kommunális gépekről, építőipari gépekről vagy anyagmozgató berendezésekről, a munkafunkciók széles skáláját kínáljuk, a fő vezérlőegységtől a ventilátor vezérlésen át az emelő és leengedő blokkokig. További részletek a különböző hidraulikus blokkokról itt találhatók.
Modul
Hatékony folyadékhűtés környezeti levegővel a HYDAC folyadék-levegő hűtőrendszerekkel<ul><li class="li-square">Kompakt és könnyű kialakítás a műanyag tartályháznak köszönhetően</li><li class="li-square">Az optimalizált hajtások és a hőnek a környezetbe történő közvetlen elvezetése energiatakarékossá teszi</li><li class="li-square">Fordulatszám-szabályozott ventilátorokkal, hogy az üzemi közeg hőmérséklete a környezeti hőmérséklethez képest rögzített értékkel térjen el</li></ul>
Termékkategória
A léghűtés az ipari és mobil rendszerek hőveszteségének elvezetésének kényelmes módszere.<br />A hűtendő közeg – általában olaj vagy víz-glikol keverék – egy hőcserélőn áramlik át. A ventilátor beszívja a környezeti levegőt, és átvezeti a hűtőbetéten. A hőmérséklet-különbség hőcserét idéz elő, melynek során a hűvösebb levegő elnyeli a hőt a közegből, és visszaengedi a légkörbe.<br />Ez lehetővé teszi a közeg lehűtését néhány Celsius-fokkal a környezeti hőmérséklet fölé.<br />A HYDAC-nál megtalálja az igényeinek megfelelő léghűtő egységet, a szabványostól az energiaszektorban használatos nagy hűtőkig, vagy akár az egyedi gyártású hűtőket a mobil berendezésekhez.
6
Eredmények
kategóriában
Témák és megoldások
Az elektromechanikus hajtástechnika és a változtatható fordulatszámú hidraulikus kialakítás úttörő megoldásokat kínál a legtöbb funkcióhoz. Egyszerű, hatékony, gazdaságos: a HYDAC KineSys csapata karcsú, testreszabott hajtáskoncepciókat fejleszt. Has ...
Fedezzen fel további magazincikkeket Az éghajlatváltozás egyre több hőhullámot okoz világszerte, súlyos egészségügyi és gazdasági következményekkel. Ezeken a forró napokon különösen nehéz dolguk van a gyártó cégek számára. Nemcsak a dolgozóknak van ...
A kommunális gépekhez sokféle alkalmazás létezik. Rendszermegoldásaink pedig nem kevésbé változatosak. Az Ön speciális igényeinek megfelelően optimalizáljuk kommunális gépeit – legyen szó seprőgépről, eszközhordozóról vagy hómaróról – az energiahaték ...
Az automatizálás növeli a szerszámgépek termelékenységét, miközben javítja az energia- és költséghatékonyságot. Az ügyfelek és a végfelhasználók egyre összetettebb igényeinek kielégítése érdekében a gépgyártóknak a megfelelő partnerre kell támaszkodn ...
A vállalatokra egyre nagyobb nyomás nehezedik a fejlődés terén. Ha versenyképes akar maradni, nem csak innovatívnak kell lennie a piacon, hanem gyorsnak kell. A HYDAC támogatja Önt az e-mobilitás és a villamosított gépek fejlesztésében. Szakértőink g ...
Erős, energiahatékony, tartós. Így írható le a tökéletes akkumulátorcella. Ez a jármű elektromosítás mögött rejlő hajtóerő, mivel jelentős hatása van a teljesítményre. Az akkumulátorcellától a teljes akkumulátor rendszerig - tudja meg, hogyan optimal ...
0
Eredmény
kategóriában
Letöltések
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba