Ovális bilincsek
Az Oval bilincs egy olcsó megoldás kábelek, tömlők, gáz-, olaj- és
kenővezetékek rögzítésére.
A speciális kialakítás kis telepítési helyet igényel, és gyors telepítést biztosít. A csövek/vezetékek az előfeszítésnek köszönhetően biztonságosan rögzítve vannak, a fedőlemez pedig magas szintű stabilitást biztosít. Filmpánt köti
össze a két bilincsfelet. Csavarokkal vagy M6 hegesztett csapokkal van rögzítve.
6 és 22 mm közötti átmérőben kapható, az Oval bilincsben különböző csőátmérők kombinálhatók.
A fém alkatrészek rozsdamentes acélból is kaphatók.
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Egyedi megoldásra van szüksége? Termékinformációt közvetlenül szakértőinktől kérhet.
Letöltések ehhez a kategóriához
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

HYDAC Clamps
Termékbrosúra
HU
(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Termékbrosúra
EN
(0.53 MB)