Buegu bilincs
A Buegu bilincs 6 és 32 mm közötti átmérőjű egyedi vezetékekhez és vezetékpárokhoz készült.
A bilincs különböző átmérőjű vezetékpárokhoz is használható.
Gumi testének köszönhetően a bilincs különösen hangelnyelő és rezgéscsillapító. A bilincs acél részei rozsdamentes acél kivitelben is kaphatók. A bilincs speciális kialakításának köszönhetően a gumitest állandó nyomatéka és ezáltal meghatározott összenyomása garantált.
A bilincs különböző átmérőjű vezetékpárokhoz is használható.
Gumi testének köszönhetően a bilincs különösen hangelnyelő és rezgéscsillapító. A bilincs acél részei rozsdamentes acél kivitelben is kaphatók. A bilincs speciális kialakításának köszönhetően a gumitest állandó nyomatéka és ezáltal meghatározott összenyomása garantált.
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Termék áttekintés
Letöltések ehhez a kategóriához
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

HYDAC Clamps
Termékbrosúra
HU
(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Termékbrosúra
EN
(0.53 MB)