Keresési eredmények: 'HSB, HSE sorozat'
12
Eredmények
kategóriában
Termékek
Modul
A sorozat pántjait párhuzamos cső-, tömlő- és kábelcsoportok kötegelt, rendezett,<br />biztonságos és költséghatékony fektetésére használják. A „heavy duty” sorozat alapkivitelben sima belső felülettel készült.<br />Négy méretben kapható, és akár 10 cső/tömlő felszerelését teszi lehetővé 6 mm és 56,4 mm közötti átmérővel.
Modul
Hatékony folyadékhűtés környezeti levegővel a HYDAC folyadék-levegő hűtőrendszerekkel<ul><li class="li-square">Kompakt és könnyű kialakítás a műanyag tartályháznak köszönhetően</li><li class="li-square">Az optimalizált hajtások és a hőnek a környezetbe történő közvetlen elvezetése energiatakarékossá teszi</li><li class="li-square">Fordulatszám-szabályozott ventilátorokkal, hogy az üzemi közeg hőmérséklete a környezeti hőmérséklethez képest rögzített értékkel térjen el</li></ul>
1249.2063
Modul
A „Nehéz sorozat” HYDAC szériaelemei ideálisak a párhuzamos cső-, tömlő- és kábelcsoportok kötegelt, rendezett, biztonságos és gazdaságos<br />szereléséhez. Elasztomer betétekkel vannak ellátva, amelyek lehetővé teszik a különböző átmérők kombinálását. A bilincsek alapkivitelben sima belső felülettel rendelkeznek. Kérésre bordázott változatban is elérhetők a jobb zaj- és rezgésszigetelés érdekében.<br />4 méret érhető el, amelyek lehetővé teszik akár 10 cső/tömlő beépítését 6 mm és 56,4 mm közötti átmérővel.
0
Eredmény
kategóriában
Témák és megoldások
0
Eredmény
kategóriában
Letöltések
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba