- Cone A
- Pressure function
Logic valves
Választó kiválasztása
Biztosan módosítja ezt a szeleptípust?
Minden szűrt eredmény elvész.
1
2
3
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Funkció
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Funkció
Qmax szelepek [l/min]
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Qmax szelepek [l/min]
Burkolat típusa
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Burkolat típusa
Kúp lehetséges kombinációk
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Kúp lehetséges kombinációk
Kúp típusa
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Kúp típusa
Tömítési opció
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Tömítési opció
Terület arány
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Terület arány
Névleges méret
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Névleges méret
Tömítőanyag
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Tömítőanyag
Kavitás
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Kavitás
Pmax [bar]
mind kiválaszt
Kiválasztás visszaállítása
Pmax [bar]
További szűrők megjelenítése
Sajnos nincsenek a szűrőinek megfelelő eredmények.
Pmax [bar] | Qmax szelepek [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | A | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL A | Ugrás a termékhez |
420 | 1 000 | A | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL A | Ugrás a termékhez |
420 | 1 600 | A | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL A | Ugrás a termékhez |
420 | 2 800 | A | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL A | Ugrás a termékhez |
420 | 4 700 | A | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL A | Ugrás a termékhez |
420 | 7 900 | A | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL A | Ugrás a termékhez |
420 | 10 800 | A | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL A | Ugrás a termékhez |
Pmax [bar] | Qmax szelepek [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL B | Ugrás a termékhez |
420 | 1 000 | B,C | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL B | Ugrás a termékhez |
420 | 1 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL B | Ugrás a termékhez |
420 | 2 800 | B,C | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL B | Ugrás a termékhez |
420 | 4 700 | B,C | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL B | Ugrás a termékhez |
420 | 7 900 | B,C | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL B | Ugrás a termékhez |
420 | 10 800 | B,C | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL B | Ugrás a termékhez |


- Cone C
- Version with damping
- Directional function
- Optional: Version with stem seal
Pmax [bar] | Qmax szelepek [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL C | Ugrás a termékhez |
420 | 1 000 | B,C | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL C | Ugrás a termékhez |
420 | 1 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL C | Ugrás a termékhez |
420 | 2 800 | B,C | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL C | Ugrás a termékhez |
420 | 4 700 | B,C | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL C | Ugrás a termékhez |
420 | 7 900 | B,C | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL C | Ugrás a termékhez |
420 | 10 800 | B,C | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL C | Ugrás a termékhez |


- Cone E
- Directional function
- Optional: Version with stem seal (pressure function)
Pmax [bar] | Qmax szelepek [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL E | Ugrás a termékhez |
420 | 1 000 | E,F | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL E | Ugrás a termékhez |
420 | 1 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL E | Ugrás a termékhez |
420 | 2 800 | E,F | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL E | Ugrás a termékhez |
420 | 4 700 | E,F | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL E | Ugrás a termékhez |
420 | 7 900 | E,F | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL E | Ugrás a termékhez |
420 | 10 800 | E,F | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL E | Ugrás a termékhez |


- Cone F
- Version with damping
- Directional function
- Optional: Version with stem seal
Pmax [bar] | Qmax szelepek [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL F | Ugrás a termékhez |
420 | 1 000 | E,F | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL F | Ugrás a termékhez |
420 | 1 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL F | Ugrás a termékhez |
420 | 2 800 | E,F | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL F | Ugrás a termékhez |
420 | 4 700 | E,F | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL F | Ugrás a termékhez |
420 | 7 900 | E,F | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL F | Ugrás a termékhez |
420 | 10 800 | E,F | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL F | Ugrás a termékhez |


- Function 1D
- Control cap with remote control connection for directional and check function
Pmax [bar] | Qmax szelepek [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1D | 1 | LD-CCE .. 1D | Ugrás a termékhez |


- Function 1H
- Control cap with remote control connection and stroke limitation for directional and check functions and for manual switch-off and throttle functions
Pmax [bar] | Qmax szelepek [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1H | 1 | LD-CCE .. 1H | Ugrás a termékhez |


- Function RM
- Control cap with hole pattern for a directional valve
- Can be used for directional functions
Pmax [bar] | Qmax szelepek [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | RM | 3 | LD-CCE .. RM | Ugrás a termékhez |


- Function 1W
- Control cap with hole pattern for a directional valve
- Additional control connection for a second cartridge valve
- Can be used for directional and pressure limiting functions
Pmax [bar] | Qmax szelepek [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1W | 1 | LD-CCE .. 1W | Ugrás a termékhez |


- Function 2W
- Control cap with integrated shuttle valve for use as pilot-operated check valve and with hole pattern for a directional valve
Pmax [bar] | Qmax szelepek [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 2W | 1 | LD-CCE .. 2W | Ugrás a termékhez |


- Function 2WR
- Control cap with integrated shuttle valve for use as pilot-operated check valve and with hole pattern for a directional valve
Pmax [bar] | Qmax szelepek [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 2WR | 1 | LD-CCE .. 2WR | Ugrás a termékhez |


- Function 4W
- Control cap with hole pattern for a directional valve
- Check valves are also integrated to allow functions to be realised in which a maximum of two pilot pressures is desired
Pmax [bar] | Qmax szelepek [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 4W | 1 | LD-CCE .. 4W | Ugrás a termékhez |


- Function 1WDB
- Control cap combined with a 2-way cartridge valve, two pressure relief valves in sandwich plate design and a directional valve as pilot valve for a pilot-operated pressure limiting function
Pmax [bar] | Qmax szelepek [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1WDB | 2 | LD-CCE .. 1WDB | Ugrás a termékhez |


- Function DRE
- Control cap combined with a 2-way cartridge valve, a pressure relief valve and a directional valve realising a pressure limiting function
Pmax [bar] | Qmax szelepek [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | DRE | 2 | LD-CCE .. DRE | Ugrás a termékhez |
Pmax [bar] | Qmax szelepek [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Termékcsalád | |
---|---|---|---|---|---|---|
350 | 210 | X | X | 0 | LLCM-CAE 16 | Ugrás a termékhez |
350 | 515 | X | X | 0 | LLCM-CAE 25 | Ugrás a termékhez |
350 | 890 | X | X | 0 | LLCM-CAE 32 | Ugrás a termékhez |
350 | 1 800 | X | X | 0 | LLCM-CAE 40 | Ugrás a termékhez |
350 | 2 450 | X | X | 0 | LLCM-CAE 50 | Ugrás a termékhez |
350 | 4 100 | X | X | 0 | LLCM-CAE 63 | Ugrás a termékhez |