Keresési eredmények: 'Modulok és modulszalagok'
3
Eredmények
kategóriában
Termékek
3106.051
Termékkategória
<div>Bővítőmodulok általános alkalmazásokhoz</div><div><p>Az I/O bővítőmodulok változatai további változatos PWM kimeneteket biztosítanak belső áramméréssel és integrált PID szabályozóval, valamint számos nagy teljesítményű kapcsolókimenettel. Ezek lehetővé teszik a proporcionális ellenőrzések nagyon egyszerű végrehajtását. A digitális kapcsolók és az analóg áram-/feszültségjelek érzékelése különböző módon paraméterezhető digitális és analóg bemenetek segítségével lehetséges.<br /></p><ul><li>TTC 30X</li></ul><p>A TTC 30X család bővítőmoduljai kiváló teljesítményegyensúlyt biztosítanak rendkívül kompakt kialakítással. A különösen nagy teljesítményű PWM kimenetek lehetőséget kínálnak a szelepek fedélzeti elektronika segítségével történő meghajtására közvetlenül a proporcionális feszültségkimeneteken keresztül. Általánosságban elmondható, hogy nagy rugalmasságot és elektromos teljesítményt tesznek lehetővé, ezért optimális megoldást kínálnak szinte minden általános feladatra.<br /></p><ul><li>TTC 30XS</li></ul><p>A TTC 30XS bővítőmodulok megfelelnek a fokozott funkcionális biztonság követelményeinek. A 30XS-H változatot a rendszer biztonságos bővítésére optimalizálták, és további hidraulikus funkciókat is tartalmaz. A 30SXS-I változatot a rendszer biztonságos bővítésére optimalizálták, és további bemeneteket is tartalmaz.<br /></p><ul><li>TTC 36X</li></ul><p>A TTC 36X modul egy intelligens I/O modul, amely a CANopen-en keresztül működtethető. Megfelel a CANopen szabványnak, amelyet a CiA DS 401 tanúsított.<br /> Többek között alkalmas helyi áramszabályozásra PWM kimeneteken keresztül.<br /><br /></p><ul><li>TTC 48X</li></ul><p>A TTC 48X modul egy intelligens I/O modul, amely a CANopen-en keresztül működtethető. Megfelel a CANopen szabványnak, amelyet a CiA DS 401 tanúsított.<br /> Többek között alkalmas helyi áramszabályozásra PWM kimeneteken keresztül.<br /></p><ul><li>TTC 48XS</li></ul><p>A TTC 48XS megfelel a funkcionális biztonsági követelményeknek. Ez a modul egyesíti a decentralizáció előnyeit egyidejűleg biztonságos jelfeldolgozással és vezérléssel.</p></div>
Termékkategória
<p>Érzékelők és működtetők ipari Etherneten keresztüli csatlakoztatásához.</p>
0
Eredmény
kategóriában
Témák és megoldások
0
Eredmény
kategóriában
Letöltések
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba