Keresési eredmények: 'Elővezérelt'
55
Eredmények
kategóriában
Termékek
1640.212
1639.9932
1604.0419
HYDAC folyadékszintmérők szivárgásvédelemmel üvegtörés esetén. Az aktuális folyadékszint bármikor leolvasható a visszacsapó szelepek kioldásával, és megakadályozható a tartály szivárgása. Válasszon a 076 és 1000 mm közötti méretek közül. Robusztus kialakítás rozsdamentes acélból kedvezőtlen körülmények közé, és nagyon jó ellenállás a közegnek és az UV-nak még nehéz közegek, például glikolt tartalmazó folyadékok esetén is. A Bureau Veritas (BV) és az American Bureau of Shipping (ABS) által tanúsítva.
3
Eredmények
kategóriában
Témák és megoldások
Fenntartható. Tartós. Megbízható. A világ egyik legnagyobb energiaforrásaként a vízerőművek jelentős mértékben hozzájárulnak a környezetbarát áramellátáshoz és energiatároláshoz. Átfogó szolgáltatásainkkal, kipróbált hidraulikus és szűrési megoldásai ...
Könnyen megtalálhatja az alkalmazásához megfelelő erőátviteli szelepet. Részletes információkat kaphat most az erőátviteli vezérléséről:
További információk letöltése Fejlett HYDAC szeleptechnika az erőátvitel funkcióihoz Telepítési hely optimalizá ...
Legyen szó kerámiaprésről, borprésről vagy kovácsológépről vagy fonógépről és lemezhajlító gépről – a hidraulikus présekkel és alakítógépekkel szemben támasztott követelmények folyamatosan nőnek a fenntartható működés érdekében. Mi már ma fejlesztjük ...
0
Eredmény
kategóriában
Letöltések
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba