Keresési eredmények: 'Szerszámok'
56
Eredmények
kategóriában
Termékek
Modul
Megfelelő szerszámok a hidraulikus akkumulátorok általános karbantartási és javítási munkáihoz: például gázszelep csavarhúzó a gázszelep eltávolításához.
Termékkategória
Kompakt automatikus szűrő energiaoptimalizált szűréssel és visszaöblítéssel<br />egyedileg szállított szerszámgépekben<p><strong>Jellemzők</strong></p><ul><li class="libreak">Különösen alkalmas hűtőfolyadékok szűrésére egyedileg szállított szerszámgépekben</li><li class="libreak">Nem folyamatos szűrés</li><li class="libreak">Kompakt automatikus szűrő energiaoptimalizált szűréssel és visszaöblítéssel</li><li class="libreak">A ciklonleválasztók hatékony alternatívája</li><li class="libreak">Kúpos JetFlush technológián alapuló rendkívül hatékony visszaöblítés</li><li class="libreak">Csak a bemeneti nyomástól függ, a szükséges bemeneti nyomás minimum 0,7 bar</li></ul><p><strong>Előnyök</strong></p><ul><li class="libreak">Energiatakarékos szűrési és visszaöblítési elv</li><li class="libreak">Nem függ a szűrlet nyomásától</li><li class="libreak">Kompakt kialakítás</li><li class="libreak">Egyszerű szerkezet</li><li class="libreak">Egyszerű integráció és rugalmas adaptáció a géphez</li><li class="libreak">Karbantartásbarát kialakítás</li></ul>
4.1941333
Termékkategória
<p>A HYDAC process vezetékszűrői minden típusú szilárd szennyeződés hatékony szűrését biztosítják. Számos kialakítás és szűrőanyag biztosítja a legjobb illeszkedést a szűrési feladathoz és az adott folyamatkörülményekhez:</p><ul><li class="li-square">Hőmérséklet 400 °C-ig</li><li class="li-square">Nyomás 1000 bar-ig</li><li class="li-square">Szűrési értékek 1 µm (abszolút) és 10 000 µm között</li><li class="li-square">Áramlási sebesség 3600 m3/h-ig</li><li class="li-square">Szán- és rendszermegoldások, valamint speciális egyedi megoldások</li></ul><p><strong>Szűrés által vezetve:</strong></p><ul><li class="li-square">Javított folyadékminőség</li><li class="li-square">Folyamatosan magas minőség</li><li class="li-square">Csökkentett karbantartási költségek</li><li class="li-square">Csökkentett gyártási költségek</li><li class="li-square">Meghosszabbított élettartam</li></ul>
5
Eredmények
kategóriában
Témák és megoldások
Az alkatrésztől a rendszeren át a megoldásig – teljes körű beszállítóként széles termékportfólióval és szolgáltatási körrel támogatjuk Önt a mobil és ipari szektorban felmerülő kihívásokban. A rendszertanácsadás átfogó megközelítése a HYDAC elsődlege ...
Fedezzen fel további magazincikkeket Együttműködhetünk Önnel az Ön által gyártott alkatrészek minőségének javításában! A teljesítmény maximalizálása a csúcsminőség megőrzése mellett sok üzemtulajdonos célja. Ennek eléréséhez már egy ideje elengedhe ...
Szaktudásunk segítségével végigvezetjük Önt a szervoprések és mechanikus prések előtt álló különféle kihívásokon. Megbízható, innovatív, ügyfélspecifikus – a HYDAC átfogó termék- és szolgáltatáscsomagot kínál egyedi megoldásokkal. Mechanikus p ...
Növelje gépe elérhetőségét most: az IO-Link érzékelőktől az IO-Link-kompatibilis alkatrészekig és rendszerekig – keresse szakértőinket az Ön igényeinek megfelelő IO-Link megoldásért.
Lépjen kapcsolatba velünk most A jövőbe a HYDAC segítségével: digit ...
A hűtőfolyadékok gyakorlatilag nélkülözhetetlenek a fémforgácsolásban és az alakításban. Csökkentik a súrlódást a szerszám és az alkatrész között, és elvezetik a megmunkálási folyamat során keletkező hőt. A hűtőfolyadék-gazdálkodás témaköre kiemelten ...
0
Eredmény
kategóriában
Letöltések
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba